Публікуйте свої продукти
Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction - PWS30
Watts

Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction - PWS30

Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction, 3 in. (80mm) Connection Size, 300,000 to 1,050,000 Grain Capacities and Flow Rates Up To 280 GPM
Специфікація
  • Keywords: brackishwatertreatment, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, desalination, duplex, frpsoftener, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, resinsystem, reverseosmosispretreatment, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, sodiumcycle, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval, watts premier, watts, plumbing, water filtration, water filters, water softerners
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7285
  • Сімейство продуктівWater Quality Products
  • Група продуктівWater Softeners
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-07-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Код за ETIMEC011732
  • Назва за ETIMWater softener
  • Назва UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Код UNSPSC47101522
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70_98
  • Опис Uniclass 2015Water treatment systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
  • Номер OmniClass23-27 55 27 11
  • Заголовок OmniClassWater Softeners

Доступність регіону

Північна Америка