Публікуйте свої продукти
Balancing Valves - CSM-82-F
Watts

Balancing Valves - CSM-82-F

Series CSM-82-F Static Balancing Valves are designed for application on medium to high volume flow rate HVAC units.

The CSM-82-F’s angled globe design allows for precise control of flow for effective system balancing.

CSM-82-F’s unique cylindrical plug design provides full flow with minimal pressure drops and low operating torque. Ergonomically friendly handwheel makes setting or closing the valve simple.

Series CSM-82-F valves feature easily accessible pressure monitoring ports with drip caps to facilitate system balancing and flow measurement. These valves also provide positive shutoff, eliminating the need for a separate service valve.

Специфікація
  • Features

    • Accurate flow measurement
    • ANSI Class 150 flanged end connections
    • Positive shutoff
    • Checked metering ports
    • Low torque
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbalancing-valves-csm-82-f
  • Сімейство продуктівPlumbing & Flow Control Solutions
  • Група продуктівHydronic & Steam Heating
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-06-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54
  • Опис Uniclass 2015Valve products
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves

Доступність регіону

Північна Америка