Публікуйте свої продукти
Cast Iron Adjustable Floor Cleanout w/Round Top - CO-20
Watts

Cast Iron Adjustable Floor Cleanout w/Round Top - CO-20

Series CO20 cast iron adjustable floor cleanout with round nickel bronze, ductile iron, or stainless steel non-skid top, and removable gasketed brass cleanout plug.

Специфікація
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCO-20-Cleanout
  • Сімейство продуктівDrainage Solutions
  • Група продуктівFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Опис Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Заголовок OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING