Публікуйте свої продукти
Electric Switch-type Wafer Centre-line Butterfly Valve - W-W1111-EK
Watts

Electric Switch-type Wafer Centre-line Butterfly Valve - W-W1111-EK

4.0 з 5 зірок4.0(8 відгуки)

Function: Realize the continuity of the pipeline medium and medium flow control; Application Area: Municipal feedwater and industrial, agricultural water transfer lines, etc.

Специфікація
  • Features

    • Long service life and high reliability
    • Simple structure for easy operation
    • Good interchangeability of parts; no-pin and no-backrest structure, more reliable sealing
    • Easy installation and good seal performance


    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерElectric-Switch-type-Wafer-Centre-line-Butterfly-Valve-W-W1111-EK
    • Сімейство продуктівPlumbing & Flow Control Solutions
    • Група продуктівShutoff Valves > Butterfly Valves
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-08-24
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийDuctile Iron
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
    • Класифікація IFCValve
    • Назва UNSPSCButterfly lug pattern valves
    • Код UNSPSC40141619
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Опис Uniclass 2015Butterfly valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 64
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 17
    • Заголовок OmniClassButterfly Valves

    Доступність регіону

    Азія
    Китай

    Схожі продукти