Публікуйте свої продукти
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO
    Weber Saint-Gobain ES

    Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Fast-setting R4 multifunctional repairer, armor passivator and smooth finish
    Специфікація
    • High mechanical performance mortar with armor passivator, especially suitable for the repair of structural concrete elements in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504), highly resistant to sulfates and chlorides and therefore suitable for use in marine environments. Its workability and granulometria allows it to be used as a stych finish repairer
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерweberep-hormiplus-NEO
    • Сімейство продуктівRepair of concrete, anchors and assemblies
    • Група продуктівConcrete repair
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-01-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMortar
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Опис Uniclass 2015Concrete repair mortars