Публікуйте свої продукти
Revestimiento epoxi autonivelante bicomponente - weberfloor PX level
Weber Saint-Gobain ES

Revestimiento epoxi autonivelante bicomponente - weberfloor PX level

100% solid colored self-leveling epoxy resin
Специфікація
  • Solvent-free 100% solvent-free bi-component epoxy resin coloured epoxy resin for self-leveling pavements in thicknesses of 2 to 3mm where high planimetry, smooth finish and high wear resistance are required on industrial pavements or car parks
Технічна специфікація
  • Унікальний номерweberfloor-PX-level
  • Сімейство продуктівScreed and decoration of floors
  • Група продуктівCoatings
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-01-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийEpoxy
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_32_80
  • Опис Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems