Публікуйте свої продукти
Hidrogufación de superficies - weberneto S400
Weber Saint-Gobain ES

Hidrogufación de superficies - weberneto S400

High performance hydrofugation nanotechnology for surfaces
Специфікація
  • Weberneto S400 is a liquid water-based formula that provides waterproofing and effective protection to a wide range of construction surfaces. It penetrates deep into the capillaries offering a maximum effectiveness hydrofugation prolonging the life of the treated material. It does not create protective layer,so it is not affected by abrasion or surface mechanical wear. Prevents the growth of micro organisms. Effective in the anti-carbonation treatment of concretes and mortars
Технічна специфікація
  • Унікальний номерweberneto-S400
  • Сімейство продуктівRevestimiento y rehabilitación de fachadas
  • Група продуктівFacade preservation
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-01-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolymer
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCWall