Публікуйте свої продукти
Weiser 9GLC94710 Brentwood Handleset with Belmont Interior Trim
Weiser 9GLC94710 Brentwood Handleset with Belmont Interior Trim
    Weiser

    Weiser 9GLC94710 Brentwood Handleset with Belmont Interior Trim

    Elements by Weiser provides an expanded choice styles and finishes at an affordable price. Handleset can be locked or unlocked by a key from the outside or with a key/turnpiece from the inside. The Venetian Bronze finish is hand-rubbed to reveal unique bronze highlights and provides a rich and warm complement to the product's style.

    • For use on exterior doors where keyed entry and security is needed.
    • Featuring SmartKey® re-key technology; re-key the lock yourself in seconds in 3 easy steps.
    • Features an adjustable latch to fit all standard door preparations.
    • Locking mechanism functions with turn piece on the interior of the lock.
    • ANSI/BHMA grade 3 certified Deadbolt.
    • 1 in. deadbolt throw.
    • Comes with 2 keys.
    • Easily installs in minutes with just a screwdriver.
    • Lifetime mechanical and finish warranty.

    As Featured on Amazon.com

    #Weiser #Handleset #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    Специфікація
    • Product Family: Brentwood
      Product Type: Handlesets
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 3
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 18.0625
      Cross Bore: 2-1/8"

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWeiser-9GLC94710-Brentwood-Handleset-with-Belmont-Interior-Trim
    • Сімейство продуктівDoor Locks
    • Група продуктівSmartkey Handleset
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-03
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
    • Назва UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Код UNSPSC461715
    • Код CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Номер OmniClass23-17 19 11
    • Заголовок OmniClassHardware for Doors

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit