Публікуйте свої продукти
Guardrails Height 1100 mm
Guardrails Height 1100 mm
Guardrails Height 1100 mm
    Weland Stål AB

    Guardrails Height 1100 mm

    Weland Stål’s guardrail height 1100 mm is used to prevent falls along the eaves, escape routes or floors. The guardrail is made of railing post with feet, crossbars and intermediate rails.

    A third tube can be mounted 100 mm up from the attachments to prevent loose objects from falling off the roof. If you want a better kicking plate, it is also possible to complete with toe board that has a height of 100 mm.

    The mounting pole for the roof gangway is mounted to the underside of the roof gangway. For roof ladders the mounting pole is mounted with mounting bracket to the inside stiles. The railing can also be mounted directly on the ceiling at low roof slopes (up to 10 degrees) especially with steel liner but also joint mounting can be used.

    Специфікація
    • Components made of galvanized steel.
      Railing: Tube Ø27 mm
      Height: 1100 mm
      Maximum distance between the posts: 1200 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерguardrails_height_1100mm
    • Сімейство продуктівRoof Safety
    • Група продуктівRailing
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Матеріал допоміжнийHot-dip Galvanized
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_75
    • Опис Uniclass 2015Safety equipment
    • Код CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Номер OmniClass23-27 71 21
    • Заголовок OmniClassFall Arrest Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція