Публікуйте свої продукти
Ridge Rail
Ridge Rail
Ridge Rail
Ridge Rail
    Weland Stål AB

    Ridge Rail

    Ridge and eaves railing are used to anchor the lifeline in the event of temporary work on the roof. Snow guard in profile grating, grating and 3-tube can also be used as eaves railing. A roof gangway can be used instead of a ridge rail.

    The brackets for Ridge/eaves railings are installed with c/c max 1200 mm. The tubes are crimped at one end, and can easily be put together.

    Специфікація
    • Components made of galvanized steel.
      Railing tube: Ø 27 mm
      Max. distance between mounting points: 1200 mm
      Version in accordance with SS 831331.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерridge_rail_and_eaves_railing
    • Сімейство продуктівRoof Safety
    • Група продуктівRailing
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Матеріал допоміжнийHot-dip Galvanized
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_75
    • Опис Uniclass 2015Safety equipment
    • Код CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Номер OmniClass23-27 71 21
    • Заголовок OmniClassFall Arrest Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція