Публікуйте свої продукти
Roof Gangway
Roof Gangway
Roof Gangway
Roof Gangway
    Weland Stål AB

    Roof Gangway

    Roof gangway made of profile grating.

    Weland Stål's lightweight, stable roof gangway for moving along the roof. The gangway has a high kick strip and a raised Walking Surface for good grip in difficult conditions. The gangway is approved for securing a lifline, or supplement it with a guardrail to prevent falling along evacuation routes or work levels. 

    The mounting are installed with max c/c 1200 mm.

    Специфікація
    • Gangway made of profile grating.
      Components made of galvanized steel.
      Width: 350 mm
      Max. distance between mouning points: 1200 mm
      Version in accordance with SS-EN 516.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерroof_gangway_profile_grating
    • Сімейство продуктівRoof Safety
    • Група продуктівRoof Gangway
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2019-09-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Матеріал допоміжнийHot-dip Galvanized
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015SL_90_10_95
    • Опис Uniclass 2015Walkways
    • Код CSI MasterFormat 201407 72 46
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Walkways
    • Номер OmniClass23-13 41 19
    • Заголовок OmniClassRoof Walkways

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція