Публікуйте свої продукти
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
    Weland Stål AB

    Parallel system for solar panel

    4.3 з 5 зірок4.3(21 відгуки)

    Weland Stål's fixing system for solar panels are customised for our Nordic conditions and are calculated and tested to endure tough wind and snow conditions. The systems work for allt types of roofs and solar cells, solar panels and solar collectors.

    The system contains of few, easy-to-use components, making your assembly quick and efficient. Thanks to our stock, we deliver the products in a few days directly to the installation site.

    The solar panel fixing systems are available in different angles up to a tilt of 50 degrees from the roof.

    Специфікація
    • Components made of Magnelis, a C5M classified material.
      The panel is parallell to the roof.
      Interlinked system with fex fixing points.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsolar_panel_parallel
    • Сімейство продуктівRoof Accessories
    • Група продуктівSolar Panel System
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Матеріал допоміжнийHot-dip Galvanized
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_03_78
    • Опис Uniclass 2015Solar module roof anchors
    • Код CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Номер OmniClass23-13 41 00
    • Заголовок OmniClassRoof Specialties and Accessories

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція