Публікуйте свої продукти
Pinnacle Clad – Casement & Awning
Pinnacle Clad – Casement & Awning
Pinnacle Clad – Casement & Awning
Pinnacle Clad – Casement & Awning
Pinnacle Clad – Casement & Awning
    Windsor Windows

    Pinnacle Clad – Casement & Awning

    Our top-of-the-line Pinnacle clad and wood windows and doors offer a large selection of styles and shapes. The exterior comes in a low maintenance extruded aluminum cladding. You can choose from:

    • 22 standard colors
    • 20 feature colors

    The interiors of our Pinnacle product lines are made from the finest woods available, including Clear Select Pine, Natural Alder or Douglas Fir.

    Pinnacle Clad – Casement & Awning

    • Warmth and beauty of Clear Select Pine, Natural Alder or Douglas Fir interior; can be painted or stained
    • Clad units offer a strong, durable extruded aluminum exterior sash and frame for low-maintenance
    • 2" thick sash adds beauty and increases insulating value
    • Single lever multi-point lock for easy operation and clean appearance
    • Adjustable hinge system ensures smooth operation
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwindsorwindows-0001
    • Сімейство продуктівWindows
    • Група продуктівPinnacle Clad
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-01-20
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Awning Window
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Заголовок OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Мексика
    Сполучені Штати