Exklusiv und traditionell – so spricht das puristische Design der Serie Pur Style zu seinem Betrachter. Die elegant-dezenten Fräsungen verleihen den traditionellen Türen einen zeitgemäßen Look und eine neue Leichtigkeit. Für ein Plus an Möglichkeiten sorgen optionale flächenbündige Glasleisten und moderne Gläser.
Alle WUNDERWERK est. 1964 Innentüren weisen folgende Premiumdetails auf:
Komfort Magnetschloss
- Schlossfalle gleitet durch das Magnetsystem ins Schließblech und arretiert die Tür
- Komfortables und sanftes schließen
- Kein Anschlag auf dem Schließblech, dies reduziert Abrieb und erhöht Lebensdauer
- Bei geöffneter Tür ist die Falle nicht sichtbar
- Drücker muss zum Schließen der Tür nicht betätigt werden
Weißes Schließblech
- Puristische optische Ergänzung zu den weißen Zargen
- Anpressdruck der Schlossfalle arretierbar – dadurch kein klappern der Türen
3 teilige Bänder
- Edelstahloptik im Standard
- Höhere Stabilität und weniger Verzug durch Nutzung
Verstärkte Stahlbandtaschen
- Höhere Tragkraft als Standard-Bandtaschen – bis 80kg
- Sicherer Halt und höhere Stabilität
- Auch optimal für WUNDERWERK est. 1964 Glastüren nutzbar
Erhältlich in den Ausführungen gefälzt, stumpfeinschlagend, reverse öffnend, sowie mit und ohne Schlüssellochbohrung.
Доступність регіону
| Європа |
|---|
Австрія |
Німеччина |
Швейцарія |