Публікуйте свої продукти
V100
Zeppelin Rental GmbH

V100

  • Housing (E22) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Built-in components protective insulated
  • Protection class: IP 44
Специфікація
  • Rated power:
    87kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 NH1 switch-disconnector with fuses 125 A with bolt connection M10
    1 NH00 fuse base with 100 A fuse
    1 RCCB 4-pole 63 A/500 mA
    1 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
    1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
    1 NH00 fuse base with 100 A fuse
    1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
    2 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 miniature circuit breaker 3/25 A -C-
    1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
    2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
    6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A –C

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер8040-0100
  • Сімейство продуктівPower distributors
  • Група продуктівPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1330
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)840
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
  • Вага нетто (кг)70
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEC000484
  • Назва за ETIMEnergy distributor for construction site
  • Назва UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Код UNSPSC26131801

Доступність регіону

Європа
Німеччина

Схожі продукти