Публікуйте свої продукти
Schutzwand - METON IV 12/80/40
Zeppelin Rental GmbH

Schutzwand - METON IV 12/80/40

Temporäre Schutzeinrichtung für Straßen und Autobahnen als Rückhaltesystem gegen das Abkommen von Fahrzeugen von der Fahrbahn.

Специфікація
  • System:METON IV 12/80/40
    Maße L x B x H (mm):6000 x 400 x 820
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):1100.0




    Test gemäß EN1317 (verankert)

    FahrzeugtypPKWLKW
    PrüfungTB11TB42
    AufhaltestufeH1H1
    Wirkungsbereich0,80 m (0,40 m)1,10 m (0,70 m)
    WirkungsbereichsklasseW2 = 0,80 mW4 = 1,30 m
    Mindestaufstelllänge 150 m150 m
    AnprallheftigkeitsstufeB
    Planungsrelevante Breite0,20 m0,20 m 
    Baubreite0,40 m0,40 m
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmeton-iv-12-80-40
  • Сімейство продуктівBarriers
  • Група продуктівTemporary safety barriers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)820
  • Ширина (мм)6000
  • Глибина (мм)400
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
  • Вага нетто (кг)1100
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Temporary site equipment
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_57_18
  • Опис Uniclass 2015Concrete safety barrier panels
  • Номер OmniClass23-39 11 11 11
  • Заголовок OmniClassSafety Barriers

Доступність регіону

Європа
Німеччина

Схожі продукти