Публікуйте свої продукти
City Globe Wall
City Globe Wall
City Globe Wall
City Globe Wall
    ZERO

    City Globe Wall

    Wall fixture IP 65 in painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.

    Специфікація
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wall.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2019.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcity-globe-wall
    • Сімейство продуктівCity Globe
    • Група продуктівWallmounted
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2020-10-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)689
    • Ширина (мм)450
    • Глибина (мм)860
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Північна Америка
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Belize
    Albania
    Japan
    New Zealand
    Costa Rica
    Andorra
    Singapore
    El Salvador
    Austria
    United Arab Emirates
    Guatemala
    Belarus
    Honduras
    Belgium
    Mexico
    Bosnia and Herzegovina
    Nicaragua
    Bulgaria
    Panama
    Croatia
    United States
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit