发布您的产品
American Standard Acacia E deck-moiunted B&S basin mixer FFAS1300-601GL0BF0

American Standard Acacia E deck-moiunted B&S basin mixer FFAS1300-601GL0BF0

Acacia E Deck mounted B&S Faucet
技术规格
  • 唯一参考American_Standard_Acacia_E_deck-moiunted_B-S_basin_mixer_FFAS1300-601GL0BF0
  • 产品系列Bathroom Faucets (Mixer) (41)
  • 产品组Bath&Shower Mixer (02)
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-11-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)90
  • 宽度 (mm)260
  • 深度 (mm)460
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)4.8
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers