发布您的产品
American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601AL0BF0

American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601AL0BF0

EasySET Exposed Auto Temperature Shower System (3-way)
技术规格
  • 唯一参考American_Standard_EasySET_Exposed_Auto_Temperature_Shower_FFAS4956-601AL0BF0
  • 产品系列Bathroom Faucets (Mixer) (41)
  • 产品组Shower Mixer (03)
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-11-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1246
  • 宽度 (mm)214
  • 深度 (mm)312
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)7.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers