只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Size Range: 3/8" through 2-1/2"
Material: Forged steel
Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)
Service: Provides adjustment up to 6" for 12" Fig. 230 and 3" for 6" Fig. 230.
Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 13), WW-H-171-E (Type 13), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 13).
Note: The acceptability of galvanized coatings at temperatures above 450°F is at the discretion of the end user.

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。