发布您的产品
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille

    500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille

    4.1 星(最高 5 星)4.1(7 评价)

    The 500 Series Louvered Grille uses adjustable (supply) or fixed (return) blades to control airflow and provide a supply or return unit with minimal see-through.

    Typical Applications

    Most commonly used in sidewall applications, 500/600/700 Series is available with both supply and return construction options. With a variety of different frame styles, the louvered grilles can easily be integrated into most ceiling and surface mount applications.

    规格
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Models
        • Supply (510/520)
        • Return (530/535/510Z)
      • Blade spacing
        • 1/2 in. (535)
        • 3/4 in. (510/520/530/510Z)
      • Blade Deflection
        • 0° (510Z)
        • 45° (530/535)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available with mullions and/or duct channels
      • Options
        • Fire rated (5xxFR)
        • Filter frame (5xxFF)
        • Filter frame, fire rated (5xxFFFR)
        • Insect screen (IS)
        • Light shield (LS)
        • Square to round adaptor (SR)
        • Return air silencer (RAS)
    技术规格
    • 唯一参考500-supply-return
    • 产品系列Grilles
    • 产品组Grilles
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-12-04
    • 版本号1
    相关
    • 主材料钢
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 管路
    • IFC 分类航站楼
    • ETIM 代码EC010633
    • ETIM 名称Displacement grille
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 说明Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 编号23-33 49 23 13
    • OmniClass 标题Return Air Grilles

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥