发布您的产品
Dura-Power® DVE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918 kW, Up to 2,500 gal Capacity

Dura-Power® DVE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918 kW, Up to 2,500 gal Capacity

As the largest commercial electric water heaters A. O. Smith manufactures, the DVE Dura-Power® models are built to the same high-quality standards as the gas models and are ideal for all types of large commercial and industrial applications or for large potable hot water requirements. They can be customized to meet any special application with the large selection of available options.
技术规格
  • 唯一参考aosmith-dve_dura-power
  • 产品系列Storage Water Heaters
  • 产品组Dura-Power
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-10-16
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 热水器
  • Uniclass 2015 代码Pr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 说明Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass 编号23-31 29 00
  • OmniClass 标题Hot Water Heaters

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥