The Santa-Fe Ultra70 is the first compact, high-efficiency, whole house ventilating dehumidifier designed to fit in tight, low-clearance applications.
Ideal Applications
The Santa-Fe Ultra70 removes up to 70 pints per day, exceeds Department of Energy standards and provides effective air filtration (MERV-13). The Santa-Fe Ultra70 is ideal for a small home, condo, or apartment applications.
The Santa-Fe Ultra70 has an innovative cabinet design that easily converts to either vertical or horizontal airflow discharge which allows for easier installation in tight spaces. Flexible airflow configurations allow the Santa Fe Ultra70 to be installed in locations where other dehumidifiers don’t fit due to duct issues and size constraints.
Optional fresh outdoor air may be ducted to the unit via a “T” to the inlet duct. This provides fresh air to dilute pollutants and maintain a normal oxygen content in the air. The amount of fresh air ventilation can be regulated by a variety of dampers and controls.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |