发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/12ee91b4-e32c-49b2-8a70-4ae317bf101c
主页
类别
卫生
浴室安装系统
Sensorflow 21 Tubular 15cm Panel Mounted Spout & Sensor, Mains
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Sensorflow 21 Tubular 15cm Panel Mounted Spout & Sensor, Mains
Sensorflow 21 tubular 15cm panel mounted spout & sensor, mains
下载
规格
规格
Tubular 15 cm panel mounted spout & sensor, mains
技术规格
技术规格
唯一参考
A4180
产品系列
Sanitary
产品组
Water supply fittings for wash basins and troughs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
126
宽度 (mm)
55
深度 (mm)
166
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A4180AA
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
2.45
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
IFC 分类
阀门
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
英国
类似产品
LAUFEN
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
下载
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
Roca
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
下载
Dornbracht
28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm
下载
DURAVIT AG
DuraSystem Actuator Plate WD5002
下载
DURAVIT AG
WD1030 Installation element wet installation for WC