发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/15dbaa46-ac13-4f3f-bcc6-3a1b2fa9fd00
主页
类别
卫生
浴室安装系统
Sensorflow Wave Thermostatic basin mixer built-in 150mm spout with set temperature (mains)
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Sensorflow Wave Thermostatic basin mixer built-in 150mm spout with set temperature (mains)
Sensorflow wave thermostatic basin mixer wall mounted 150 mm spout without user adjustment (mains)
下载
规格
规格
Thermostatic basin mixer wall mounted 150 mm spout without user adjustment (mains). 3.8 L/min regulated flow
技术规格
技术规格
唯一参考
A6167
产品系列
Sanitary
产品组
Water supply fittings for wash basins and troughs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
157
宽度 (mm)
157
深度 (mm)
151
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A6167AA
相关
相关
主材料
黄铜
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
IFC 分类
阀门
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
英国
类似产品
LAUFEN
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
下载
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
DURAVIT AG
WD1029 Installation element dry installation for WC
下载
Roca
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
下载
Dornbracht
28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm
下载
DURAVIT AG
DuraSystem Actuator Plate WD5002
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多