发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/1448cea1-0afb-4eb3-9d84-b8ae46c036e9
主页
类别
卫生
浴室安装系统
Sandringham 21 Sink Pillar Taps High Neck
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Sandringham 21 Sink Pillar Taps High Neck
Sandringham 21 sink pillar taps high neck
下载
规格
规格
Sink pillar taps high neck
技术规格
技术规格
唯一参考
B9872
产品系列
Sanitary
产品组
Water supply fittings for wash basins and troughs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
152
宽度 (mm)
53
深度 (mm)
116
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9872AA
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.31
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
IFC 分类
阀门
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
英国
类似产品
LAUFEN
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
下载
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
DURAVIT AG
WD1029 Installation element dry installation for WC
下载
Roca
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
下载
Dornbracht
28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm
下载
DURAVIT AG
DuraSystem Actuator Plate WD5002