发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/163e60cd-685b-4b5d-9378-aaf907a24439
主页
类别
卫生
浴室安装系统
Sandringham 21 Sink Mixer 2 Hole Dualflow Swivel Spout, Lever Handles
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Sandringham 21 Sink Mixer 2 Hole Dualflow Swivel Spout, Lever Handles
Sandringham sink filler 2 taphole dualflow swivel spout, lever handles
下载
规格
规格
Sink mixer 2 hole dualflow swivel spout, lever handles
技术规格
技术规格
唯一参考
B9886
产品系列
Sanitary
产品组
Water supply fittings for wash basins and troughs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
155
宽度 (mm)
225
深度 (mm)
215
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9886AA
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
2.74
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
IFC 分类
阀门
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
英国
类似产品
LAUFEN
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
下载
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
DURAVIT AG
WD1029 Installation element dry installation for WC
下载
Roca
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
下载
Dornbracht
28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm
下载
DURAVIT AG
DuraSystem Actuator Plate WD5002
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多