发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/183e0a32-cf4d-4b7c-bcb2-b148cc3f5764
主页
类别
卫生
厕所水箱
Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor
Sensorflow 21 Flushing Device c/w 4 or 4.5L Cistern
下载
规格
规格
n/a
技术规格
技术规格
唯一参考
S3599
产品系列
Sanitary
产品组
WC cistern fittings
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
48
宽度 (mm)
416
深度 (mm)
150
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S359967
相关
相关
主材料
金属
净重 (Kg)
1.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 厕所水箱
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 说明
WC cistern fittings
OmniClass 编号
23-31 19 19
OmniClass 标题
Water Closets
发售地区
欧洲
英国
类似产品
DURAVIT AG
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
下载
DURAVIT AG
094400 D-Neo Tank
下载
ITS Todini
Control panel idea
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Cistern
下载
OLI
Expert Plus - Simflex - MECHANICAL
下载
LAUFEN
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC