发布您的产品
Alterna ½" Bib Taps Dual Indices
Alterna ½" Bib Taps Dual Indices

    Alterna ½" Bib Taps Dual Indices

    Alterna 5412 bib taps & wall mounts
    规格
    • Bib tap
    技术规格
    • 唯一参考S7160
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Water supply fittings for wash basins and troughs
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-01-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)99
    • 宽度 (mm)50
    • 深度 (mm)90
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)0.74
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • IFC 分类阀门
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    欧洲