发布您的产品
Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment with holder and 6 V lithium battery (CR-P2).
    规格
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    技术规格
    • 唯一参考3600002063
    • 产品系列Taps
    • 产品组Complementary parts taps
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)63
    • 宽度 (mm)37
    • 深度 (mm)30
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.04
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 说明Taps and water supply outlet fittings

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲