ASKO fully integrated dishwasher DFI748MU has a sturdy and durable 8 Steel™ construction, and an extra flexible basket system with a practical middle basket for breakfast bowls, knives, and kitchen utensils. With one of the market's largest internal load heights (58 cm), there is plenty of room for various types of dishwasher-loads. The Auto Dose system guarantees exact dosage, and the tank holds detergent for up to 25 cycles.
发售地区
| 大洋洲 | 欧洲 | 北美 | 亚洲 |
|---|---|---|---|
澳大利亚 | 丹麦 | 加拿大 | 中国 |
俄罗斯 | 美国 | ||
挪威 | |||
捷克共和国 | |||
斯洛文尼亚 | |||
比利时 | |||
瑞典 | |||
芬兰 | |||
荷兰 | |||
葡萄牙 | |||
西班牙 |