发布您的产品
Steel Seal™ Washing machine W5096RG
Steel Seal™ Washing machine W5096RG
Steel Seal™ Washing machine W5096RG
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RG

    ASKO W5096RG is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.

    技术规格
    • 唯一参考steel-seal-washing-machine
    • 产品系列Laundry
    • 产品组合Laundry
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-01-28
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区斯洛文尼亚
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 其他电器

    发售地区

    大洋洲 欧洲 北美 亚洲
    澳大利亚
    丹麦
    加拿大
    中国
    俄罗斯
    美国
    挪威
    捷克共和国
    斯洛文尼亚
    比利时
    瑞典
    芬兰
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙