发布您的产品
Gas hob HG8640BGB1
Gas hob HG8640BGB1
    ASKO

    Gas hob HG8640BGB1

    This gas hob in black ceramic glass with solitary burner islands features four powerful A+ Burners™. The hob features stepless and instant power regulation you will always find the perfect temperature and cooking level.

    规格
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Number of gas burners

      • 4

      Height

      • 45 mm

      Width

      • 644 mm

      Depth

      • 522 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 12 kg
    技术规格
    • 唯一参考gas-hob-hg8640bgb1
    • 产品系列Kitchen
    • 产品组合Hob with exhaust
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-01-28
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区荷兰
    • 制造国家/地区斯洛文尼亚
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 炉灶和烤箱

    发售地区

    大洋洲 欧洲 北美 亚洲
    澳大利亚
    丹麦
    加拿大
    中国
    俄罗斯
    美国
    挪威
    捷克共和国
    斯洛文尼亚
    比利时
    瑞典
    芬兰
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙