发布您的产品
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
    ASKO

    Induction hob HID754MC

    An induction hob from the unique CelsiusCooking™ range with temperature controlled automatic programs, a connected temperature probe and a supportive website with clear step-by-step recipes. The cooking experience is taken a step further with the connected special cookware that are available as accessories.

    规格
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50-60 Hz

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W

      Height

      • 50 mm

      Width

      • 724 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 10.8 kg


    技术规格
    • 唯一参考induction-hob-hid754mc
    • 产品系列Kitchen
    • 产品组合Hob with exhaust
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-01-28
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区荷兰
    • 制造国家/地区斯洛文尼亚
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 炉灶和烤箱

    发售地区

    大洋洲 欧洲 北美 亚洲
    澳大利亚
    丹麦
    加拿大
    中国
    俄罗斯
    美国
    挪威
    捷克共和国
    斯洛文尼亚
    比利时
    瑞典
    芬兰
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙