The Transverso™ Monoblock Modular Partition System offers pre-assembled units that quickly go into place and allow you to use your newly created space in record time. The pre-assembled units reduce site labor costs as well as material waste. The system allows the use of gypsum board without the mess of joint compounds and sanding. It also allows for the use of glass, wood, laminates, melamine facings and vinyl.
The system accommodates tempered, laminated, low iron and LCD glazing, and may also be of a straight, angled or curved configuration. LCD, pivot, sliding and hinged doors may be installed. Wood and glass doors (single glazed and double glazed) are all compatible within the free standing system. The fittings may be of an aluminum finish, standard RAL color (Jet Black, Silver, Grey or White) or a custom RAL color.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |