发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/0d65bff9-0fc2-42d8-b6f9-6b6a229add67
主页
类别
管道
排水系统
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
下载
规格
规格
Surfaces: - 12785001 Chrome - 12785251 Brushed Gold Optic - 12785341 Brushed Black Chrome - 12785671 Matt Black - 12785821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
12785USA
产品系列
Shower panels with thermostat
产品组
AXOR ShowerComposition
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-07-19
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--12785001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
8.6
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 排水系统
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
下载
AXOR
42527USA AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
下载
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
下载
AXOR
AXOR Drain Finish set shower drain 900
下载
AXOR
42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200
下载
AXOR
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 1.75 GPM