发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/db1e2039-5752-43e2-8d72-8ca073f401af
主页
类别
管道
排水系统
AXOR Drain Finish set shower drain 900
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR Drain Finish set shower drain 900
下载
规格
规格
Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
技术规格
技术规格
唯一参考
42522USA
产品系列
Finish set shower drains
产品组
AXOR Drain
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-01-21
版本号
1
高度 (mm)
54
宽度 (mm)
72
深度 (mm)
900
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--42522001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
2.1
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 排水系统
IFC 分类
管件
ETIM 代码
EC011720
ETIM 名称
Shower drain
UNSPSC 名称
Plumbing adapters
UNSPSC 代码
40141719
Uniclass 2015 代码
Pr_65_52_25
Uniclass 2015 说明
Drainage traps and accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Sanitary Drains
OmniClass 编号
23-31 17 29
OmniClass 标题
Shower Drains
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
下载
AXOR
42527USA AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
下载
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
下载
AXOR
42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200
下载
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
下载
AXOR
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 1.75 GPM