发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/7f3b4434-4bf2-4e49-9f8c-b31c2ca93ad8
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
AXOR Citterio M 2-hole single lever kitchen mixer 220 2jet with pull-out spray
下载
规格
规格
Surfaces: - 34822251 Brushed Gold Optic - 34822341 Brushed Black Chrome - 34822831 Polished Nickel - 34822001 Chrome - 34822801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • flexible position of faucet controls, 2 tap holes with Ø 35 mm required • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
34822001
产品系列
AXOR Citterio M
产品组
Kitchen mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-01-15
版本号
1
高度 (mm)
404
宽度 (mm)
160
深度 (mm)
264
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--34822251
技术说明
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--34822001.html
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
3
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
IFC 分类
阀门
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 说明
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
下载
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
下载
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
下载
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
下载
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
下载
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多