发布您的产品
UniSee 700, UNI-0007
Barco
已存档

UniSee 700, UNI-0007

55" 700 nits.

Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 700 nit.

规格
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 700 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
技术规格
  • 唯一参考unisee-700-uni-0007
  • 产品系列Enterprise
  • 产品组Large Video Wall
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-06-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)682
  • 宽度 (mm)1211.4
  • 深度 (mm)167
相关
  • 主材料
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区中国
  • 净重 (Kg)35.4
分类
  • BIMobject 类别电子 - 视觉 - 电视
  • IFC 分类电气元件
  • ETIM 代码EC001630
  • ETIM 名称Television
  • UNSPSC 名称Visual presenters
  • UNSPSC 代码45111810
  • Uniclass 2015 代码FI_60_95
  • Uniclass 2015 说明Visualization
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Visual Display Units
  • OmniClass 编号23-19 25 11 15 15
  • OmniClass 标题Visual Devices