Manufactured in South Africa
BETAVIEW® 50
An attractive medium-security fence.
Aesthetic design
Betaview 50 is an attractive fence delivering protection, a modern look, and quality in one
complete system.
Larger apertures
Betaview 50 features larger apertures of 76.2x50.8 mm when compared to our standard Betaview system (76.2x12.7 mm).
Visibility
Betaview 50 delivers excellent visibility through the fence and appears almost invisible from a distance, even at an angle. It is ideal for use with surveillance systems.
Electric Fence Compliance
Panel widths meet the maximum distance requirement for electrical fence installation compliance.
Full system 10-year guarantee (standard terms & conditions apply)
Superior coatings underpin our 10-year anti-corrosion guarantee when the full system (panels,
Bekafix Secure posts, and stainless steel fixators) is used.
发售地区
| 非洲 |
|---|
中非共和国 |
乌干达 |
佛得角 |
冈比亚 |
几内亚 |
几内亚比索 |
刚果 |
刚果民主共和国 |
利比里亚 |
加纳 |
加蓬 |
南苏丹 |
南非 |
博茨瓦纳 |
卢旺达 |
厄立特里亚 |
吉布提 |
喀麦隆 |
圣多美和普林西比 |
圣赫勒拿岛 |
坦桑尼亚 |
埃塞俄比亚 |
塞内加尔 |
塞拉利昂 |
塞舌尔 |
多哥 |
安哥拉 |
尼日利亚 |
尼日尔 |
布基纳法索 |
布隆迪 |
斯威士兰 |
查德 |
毛里塔尼亚 |
毛里求斯 |
津巴布韦 |
留尼汪 |
科摩罗 |
科特迪瓦 |
索马里 |
纳米比亚 |
肯尼亚 |
苏丹 |
莫桑比克 |
莱索托 |
贝宁 |
赞比亚 |
赤道几内亚 |
马拉维 |
马约特 |
马达加斯加岛 |
马里 |