只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Manufactured in South Africa
Securifor® Super 6
Flat Panel
A strong and robust fence with thicker wires for protection against cutting and climbing attempts.
FEATURES & BENEFITS
Effective protection
Securifor® Super 6 is an imposing fence made from 4mm horizontal wires (4.4mm when coated) and 5.6mm vertical wires (6mm when coated). Available in heights of up to 3m it effectively protects against breach attempts, especially when combined with detection and electrification systems.
Breakthrough and vandal resistant
Heavy wires, robust welding and small apertures make it very time consuming to cut through and difficult to climb. A cover plate secures the panel’s edges protecting against attempts to pry panels loose from the post.
Visibility
Despite the small mesh apertures, the fence appears almost invisible from a distance, even at an angle. It is ideal for use with surveillance systems.
Electric Fence Compliance
Panel widths meet the maximum distance requirement for electrical fence installation compliance.
Full system 10-year guarantee (standard terms & conditions apply)
Superior coatings underpin our 10-year anti-corrosion guarantee when Betafence’s full system
(panels, posts, and stainless steel fixators) is used.
发售地区
| 非洲 |
|---|
中非共和国 |
乌干达 |
佛得角 |
冈比亚 |
几内亚 |
几内亚比索 |
刚果 |
刚果民主共和国 |
利比里亚 |
加纳 |
加蓬 |
南苏丹 |
南非 |
博茨瓦纳 |
卢旺达 |
厄立特里亚 |
吉布提 |
喀麦隆 |
圣多美和普林西比 |
圣赫勒拿岛 |
坦桑尼亚 |
埃塞俄比亚 |
塞内加尔 |
塞拉利昂 |
塞舌尔 |
多哥 |
安哥拉 |
尼日利亚 |
尼日尔 |
布基纳法索 |
布隆迪 |
斯威士兰 |
查德 |
毛里塔尼亚 |
毛里求斯 |
津巴布韦 |
留尼汪 |
科摩罗 |
科特迪瓦 |
索马里 |
纳米比亚 |
肯尼亚 |
苏丹 |
莫桑比克 |
莱索托 |
贝宁 |
赞比亚 |
赤道几内亚 |
马拉维 |
马约特 |
马达加斯加岛 |
马里 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。