发布您的产品
Balustrade Curved-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported Metal

Balustrade Curved-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported Metal

- 1 Side Metal Structure with Curved Laminated Glass - 1 Side Metal Structure with Curved STG Glass
技术规格
  • 唯一参考Balustrade_Curved-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_1-Side_Supported_Metal
  • 产品系列Balustrade
  • 产品组Curved-Glass
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2024-10-31
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1000
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)100
相关
  • 主材料金属
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 玻璃
  • OmniClass 编号23-17 15 11
  • OmniClass 标题Glass Glazing

发售地区

亚洲