发布您的产品
Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 2-Side Supported

Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 2-Side Supported

- 2 Side Stainless Steel Frame with Tempered Flat Glass - 2 Side Stainless Steel Frame with Laminated Flat Glass - 2 Side Stainless Steel Frame with Tempered-Laminated Flat Glass
技术规格
  • 唯一参考Balustrade_Flat-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_2-Side_Supported
  • 产品系列Balustrade
  • 产品组Flat-Glass
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2024-10-31
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1000
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)100
相关
  • 主材料不锈钢
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 玻璃
  • OmniClass 编号23-17 15 11
  • OmniClass 标题Glass Glazing

发售地区

亚洲