发布您的产品
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

3D concealed hinges the right compromise between the resistance of zamak and lightness of fibreglass internal bodies.
规格
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 40kg
技术规格
  • 唯一参考CEAM_hinges_model1129
  • 产品系列Door hinges
  • 产品组合Door hinges 1229
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)100
  • 宽度 (mm)22
  • 深度 (mm)18
相关
  • 主材料锌
  • 次要材料玻璃纤维
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别门 - Hardware
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC 代码301715
  • OmniClass 编号23-17 11 00
  • OmniClass 标题Doors