发布您的产品
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38

    Alvea 60x38

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    联系 Ceramica Catalano

    规格

    • 0624600001 Bianco
      0624600021 Bianco Satinato
      0624600022 Nero Satinato
      0624600023 Cemento Satinato
      0624600029 Sabbia Satinato
      0624600030 Lino Satinato
      0624600032 Tortora Satinato
    技术规格
    • 唯一参考Alvea_60X38_incasso_0624600001
    • 产品系列Alvea
    • 产品组Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-10-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)140
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)380
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)12
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010459
    • ETIM 名称Washbasin top
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks