发布您的产品
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    技术规格
    • 唯一参考ELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • 产品系列Elice
    • 产品组Elice
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-06-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)150
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)380
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)13
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010459
    • ETIM 名称Washbasin top
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText