发布您的产品
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40

    Alvea 75X40

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 06 2475 0001 Bianco lucido

      06 2475 0021 Bianco satinato

      06 2475 0022 Nero satinato

      06 2475 0023 Cemento satinato

      06 2475 0029 Sabbia satinato

      06 2475 0030 Lino satinato

      06 2475 0032 Tortora satinato

    技术规格
    • 唯一参考Alvea_75x40_incasso_0624750001
    • 产品系列Alvea
    • 产品组Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-10-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)140
    • 宽度 (mm)750
    • 深度 (mm)400
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)14
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010459
    • ETIM 名称Washbasin top
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks