发布您的产品
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc

    Alvea 53x36 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • Codici, colori e finiture

      06 1153 0001 Bianco lucido

    技术规格
    • 唯一参考ALVEA_wc_sospeso_54X36_0611530001
    • 产品系列Alvea
    • 产品组WC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-10-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)280
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)530
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)26
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011289
    • ETIM 名称Toilet closet
    • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 说明WC systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities