发布您的产品
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50

    Ceramic Top 75x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 08 3075 0001 Bianco lucido

      08 3075 0021 Bianco satinato

      08 3075 0022 Nero satinato

      08 3075 0023 Cemento satinato

      08 3075 0032 Tortora satinato

    技术规格
    • 唯一参考Ceramic_Top_75x50_0831750001
    • 产品系列Ceramic Top
    • 产品组Ceramic Top
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2020-06-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)110
    • 宽度 (mm)750
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)14
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011384
    • ETIM 名称Washbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks