发布您的产品
Comfort 40x23
Comfort 40x23

    Comfort 40x23

    Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria sui due lati, senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 09 2041 0001 Bianco lucido

    技术规格
    • 唯一参考COMFORT_lavabo_sospeso_40x23_0920410001
    • 产品系列Comfort
    • 产品组Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-06-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)120
    • 宽度 (mm)400
    • 深度 (mm)230
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION